Spirálová hadice z plastu PUN-12X2-S-2-BL

197600

GTIN 4052568160692

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
12 mm
Vnitřní Ø
8 mm
Pracovní délka
2 m
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C