Spirálová hadice z plastu PUN-4X0,75-S-1,5-SW

197604

GTIN 4052568045487

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
4 mm
Vnitřní Ø
2.6 mm
Pracovní délka
1.5 m
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C