Spirálová hadice z plastu DUO PUN-6X1-S-1-DUO-BS
197620
GTIN 4052568082581
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
6 mm
Vnitřní Ø
4 mm
Pracovní délka
1 m
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C