Spirálová hadice z plastu DUO PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS

197625

GTIN 4052568160753

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
8 mm
Vnitřní Ø
5.7 mm
Pracovní délka
6 m
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C