Spirálová hadice z plastu PPS-6-7,5-1/4-BL
19796
GTIN 4052568113506
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
7.8 mm
Vnitřní Ø
6.2 mm
Pracovní délka
7.5 m
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 17.2 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C