Spirálová hadice z plastu PPS-6-15-1/4-BL

19797

GTIN 4052568009496

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
7.8 mm
Vnitřní Ø
6.2 mm
Pracovní délka
15 m
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 17.2 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C