Spirálová hadice z plastu PPS-4-7,5-1/4-BL
19798
GTIN 4052568067304
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
6.3 mm
Vnitřní Ø
4.7 mm
Pracovní délka
7.5 m
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 21.2 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C