Spirálová hadice z plastu PPS-4-15-1/4-BL
19799
GTIN 4052568113513
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
6.3 mm
Vnitřní Ø
4.7 mm
Pracovní délka
15 m
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 21.2 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C