Šroubení s nátrubkem C-1/8-P-6

2021

GTIN 4052568017866

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnitřní závit G1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Jmenovitá světlost
4 mm