Šroubení s nátrubkem C-1/4-P-9
2023
GTIN 4052568017880
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnitřní závit G1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnitřním Ø 9 mm
Jmenovitá světlost
5.5 mm