Válec dle norem DSBG-160-100-PPVA-N3

2029466

GTIN 4052568250584

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
160 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
12064 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách