Válec dle norem DSBG-160-125-PPVA-N3
2029467
GTIN 4052568250591
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
160 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
12064 N
Zdvih
125 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách