Válec dle norem DSBG-160- -PPVA-N3

2035926

Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
160 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
12064 N
Zdvih
1 mm - 2700 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách