Válec dle norem DSBC-50-30-PPSA-N3
2102629
GTIN 4052568251444
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách