Škrticí ventil GRO-1/4

2109

GTIN 4052568000103

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce škrcení
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
350 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Provozní tlak
0 bar - 10 bar
Nastavovací prvek
Drážkovaný šroub