Válec dle norem DSBC-63-300-PPVA-N3
2125495
GTIN 4052568252007
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
300 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách