Válec dle norem DSBC-63-150-PPSA-N3
2126688
GTIN 4052568252182
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
150 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách