Síťový modul CTEU-CP
2149714
GTIN 4052568264437
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Protokol
CPI-B
Rozsah provozního napětí, DC
18 V - 30 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí
typ. 50 mA
Rozhraní průmyslové sítě, protokol
CPI-B
Stupeň krytí
IP65 - IP67