Válec dle norem DSBG-125-80-PPVA-N3

2159625

GTIN 4052568017170

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
125 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
7363 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách