Válec dle norem DSBG-125-250-PPVA-N3
2159630
GTIN 4052568017194
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
125 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
7363 N
Zdvih
250 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách