Válec dle norem DSBG-200-25-PPVA-N3

2390139

GTIN 4052568253820

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
200 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
18850 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách