Válec dle norem DSBG-200-250-PPVA-N3
2390147
GTIN 4052568253905
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
200 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
18850 N
Zdvih
250 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách