Přibližovací čidlo SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12
2427615
GTIN 4052568264994
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Rozsah provozního napětí, DC
10 V - 30 V
Funkce spínacího prvku
spínací
Spínací výstup
NPN