Tlumič nárazu DYSC-25-25-Y1F

2480234

GTIN 4052568254353

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Zdvih
25 mm
Max. absorpce energie na zdvih
100 J
Tlumení
samočinně nastavitelné