Válec dle norem DSBG-160-80-P-N3
2536750
GTIN 4052568254445
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
160 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
12064 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách