Válec dle norem DSBG-160-500-P-N3

2536759

GTIN 4052568254520

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
160 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
12064 N
Zdvih
500 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách