Válec dle norem DSBG-200- -P-N3

2537445

Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
200 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
18850 N
Zdvih
1 mm - 2700 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách