Válec dle norem DSBG-200-80-P-N3

2537451

GTIN 4052568254568

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
200 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
18850 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách