Válec dle norem DSBG-200-200-P-N3
2537456
GTIN 4052568254605
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
200 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
18850 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách