Síťový modul CTEU-EP
2798071
GTIN 4052568266523
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Protokol
EtherNet/IP - Modbus® TCP
Rozsah provozního napětí, DC
18 V - 30 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí
typ. 65 mA
Stupeň krytí
IP65 - IP67