Válec dle norem DSBG-250- -PPVA-N3

2865078

Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
250 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
29452 N
Zdvih
1 mm - 2250 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách