Nástrčný rozdělovač|rozdělovací díl s nátrubky FCN-3-PK-4/3
31315
GTIN 4052568022952
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Jmenovitá světlost
2 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C