Nástrčný rozdělovač|rozdělovací díl s nátrubky FCN-3-PK-6/4
31316
GTIN 4052568022969
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Jmenovitá světlost
2.9 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C