Válec dle norem DSBG-320- -PPVA-N3

3150987

Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
320 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
48255 N
Zdvih
1 mm - 2250 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách