DSBG
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Válce s pístnicí
Válce z profilu a válce se svorníky
DSBG
DSBG-320- -P-N3
Válec dle norem
DSBG-320- -P-N3
3178601
Downloads
DSBG-160_EN.PDF
Links
Katalog náhradních dílů
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
320 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vp řed
48255 N
Zdvih
1 mm - 2250 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách