Řídicí šoupě VHER-P-H-B43U-B-G12
3192084
GTIN 4052568268916
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
4/3, ve stř. pol. pod tlakem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3800 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/2
Pneumatický pracovní výstup
G1/2
Provozní tlak
0 bar - 10 bar