Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Pneumatické pohony

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Kyvný pohon DSR-10-180-P

33297

GTIN 4052568115043

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
10
Teoretický krouticí moment při 6 barech
0.5 Nm
Úhel kyvu
0 deg - 180 deg
Snímání poloh
bez