Válec dle norem DSNU-16-25-PPV-A

33973

GTIN 4052568067809

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
120.6 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách