Řídicí šoupě VHER-P-H-B43C-M5
3410679
GTIN 4052568269487
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
4/3, uzavřený
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
170 l/min
Připojení pneumatiky 1
M5
Pneumatický pracovní výstup
M5
Provozní tlak
0 bar - 10 bar