Řídicí šoupě VHER-P-H-B43E-M5

3410681

GTIN 4052568269500

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
4/3, v klidu odvětráno
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
170 l/min
Připojení pneumatiky 1
M5
Pneumatický pracovní výstup
M5
Provozní tlak
0 bar - 10 bar