Řídicí šoupě VHER-P-H-B43U-M5

3410683

GTIN 4052568269524

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
4/3, ve stř. pol. pod tlakem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
170 l/min
Připojení pneumatiky 1
M5
Pneumatický pracovní výstup
M5
Provozní tlak
0 bar - 10 bar