Elektromagnetická cívka MSG-12DC-OD

34400

GTIN 4052568067816

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - Konektor - podle EN 175301-803
Způsob upevnění
vnější šestihran 1/8 - Upevňovací spona
Hodnoty cívek
12 V DC: 11,7 W
Stupeň krytí
IP65