Elektromagnetická cívka MSG-24-OD
34401
GTIN 4052568067823
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - Konektor - podle EN 175301-803
Způsob upevnění
vnější šestihran 1/8 - Upevňovací spona
Hodnoty cívek
24 V DC: 11,5 W
Stupeň krytí
IP65