Elektromagnetická cívka MSW-110AC-OD

34405

GTIN 4052568067861

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - Konektor - podle EN 175301-803
Způsob upevnění
vnější šestihran 1/8 - Upevňovací spona
Hodnoty cívek
110 V AC: 50 Hz, příkon při sepnutí 30 VA, trvale 22 VA
Stupeň krytí
IP65