Elektromagnetická cívka MSW-230AC-OD
34407
GTIN 4052568067885
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - Konektor - podle EN 175301-803
Způsob upevnění
vnější šestihran 1/8 - Upevňovací spona
Hodnoty cívek
230 V AC: 50 Hz, příkon při sepnutí 30 VA, trvale 22 VA
Stupeň krytí
IP65