Elektromagnetická cívka MSW-230AC-60-OD
34408
GTIN 4052568067892
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - Konektor - podle EN 175301-803
Způsob upevnění
vnější šestihran 1/8 - Upevňovací spona
Hodnoty cívek
220 V AC: 60 Hz, příkon při sepnutí 36 VA, trvale 28 VA
Stupeň krytí
IP65