Elektromagnetická cívka MSW-240AC-OD
34409
GTIN 4052568067908
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - Konektor - podle EN 175301-803
Způsob upevnění
vnější šestihran 1/8 - Upevňovací spona
Hodnoty cívek
240 V AC: 50 Hz, příkon 30,0 VA při spínání, 2,0 VA trvale
Stupeň krytí
IP65