Elektromagnetická cívka MSFW-110-50/60-OD

34420

GTIN 4052568009786

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
3pólový - nožové kontakty s připojovacím obrazcem podle normy Festo pro MSSD-F
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
110 V AC: 50/60 Hz, příkon 9,0 VA při spínání, 7,0 VA trvale
Stupeň krytí
IP65