Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil VLX-2-1/4-MS
34432
GTIN 4052568115159
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
Membránový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2400 l/min
Tlak média
1 bar - 10 bar