Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil VLX-2-3/8-MS

34433

GTIN 4052568115166

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
Membránový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3800 l/min
Tlak média
1 bar - 10 bar